• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Pasywna powierzchniowa sonda temperatury

Proste monitorowanie procesu nawet na małych rurach

Sonda temperatury do montażu powierzchniowego umożliwia szybką, elastyczną i łatwą konfigurację punktu pomiarowego. Pasywna sonda temperatury jest szczególnie odpowiednia do stosowania na rurach o małych średnicach, gdzie inwazyjne monitorowanie temperatury miałoby znaczący wpływ na przepływ medium. Ponieważ wartości są rejestrowane nieinwazyjnie, nie ma ryzyka zanieczyszczenia medium. Instalacja jest łatwa i nie wymaga czasochłonnego i kosztownego wiercenia i spawania, dzięki czemu punkt pomiarowy może być również zainstalowany w bieżącym procesie.

Sprawdzona przydatność higieniczna

Dzięki zakresowi temperatur do 160°C, wysokiemu stopniowi ochrony IP69K i przetestowanej przez Ecolab zasadzie higienicznego montażu, sonda nadaje się również do stosowania w produkcji żywności. W połączeniu z inwazyjnym monitorowaniem temperatury można na przykład zapewnić całkowite podgrzanie rur wymaganych w procesie CIP.

Idealny duet: czujnik temperatury i wtyczka

Wartości rezystancji pasywnego czujnika temperatury powierzchni można analizować za pomocą wtyczki temperatury TP. Konwertuje ona wartości elementów PT100 i PT1000 na sygnały analogowe lub IO-Link.