- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- O2U5: dwa czujniki wizyjne w jednym
O2U5: dwa czujniki wizyjne w jednym
Wszechstronne opcje kontroli
O2U5 zapewnia użytkownikowi niemal nieograniczone możliwości kombinacji w inspekcji 2D. Powierzchnie i kontury obiektów mogą być teraz analizowane jednocześnie z kodami QR lub kreskowymi.
Na przykład, kod QR może być użyty do sprawdzenia, czy komponent rzeczywiście odpowiada zamówieniu, podczas gdy analiza konturów i powierzchni pozwala na przeprowadzenie ostatecznej kontroli jakości przed montażem.
Dopasowana integracja, prosta konfiguracja
Różnorodność kombinacji dostępnych teraz dla użytkownika w celu zapewnienia jakości pozostaje łatwa w zarządzaniu dzięki ifm Vision Assistant, a przyjazne dla użytkownika oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.
Pozwala ono na ustawienie interfejsu, ekspozycji i innych parametrów O2U5. Ponadto liczne ustawienia wstępne aplikacji (kreatory) zapewniają potężne wsparcie dla szybkiej konfiguracji. Jeśli urządzenie wymaga wymiany, zapisane parametry można szybko przenieść do nowego urządzenia dzięki wymiennej pamięci. W celu idealnej integracji z aplikacją można wybrać odpowiednią kombinację podświetlenia i obiektywu.