• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Wysoce precyzyjny pozycjoner do zaworów przemysłowych

Precyzyjne pozycjonowanie zaworów

Pozycjonery służą do precyzyjnego ustawiania zaworów i zaworów kulowych w wymaganej pozycji, w oparciu o sygnał z poziomu sterowania wskazujący procentowy stopień otwarcia zaworu.

Pozycjoner opracowany przez ifm bazuje na sprawdzonym czujniku MVQ i jest uzupełniony o nową jednostkę sterującą. Podłączony zawór elektromagnetyczny jest precyzyjnie sterowany za pomocą algorytmów zintegrowanych z MVQ. Sterując powietrzem nawiewanym i wywiewanym, zawór jest niezawodnie ustawiany na wymaganej pozycji i bezpiecznie tam utrzymywany. Pozycjoner zapewnia informację zwrotną za pośrednictwem wskaźników i systemu sterowania, gdy zawór osiągnie wymaganą pozycję.

Urządzenie posiada kilka trybów uczenia, aby zmaksymalizować wydajność i łatwość konfiguracji. Ponadto opracowano samouczący się algorytm, który stale monitoruje, poprawia i zwiększa wydajność pozycjonera.

Kompletny zestaw

Pozycjoner MVQ jest dostarczany jako kompletny zestaw składający się z czujnika MVQ301 i jednostki sterującej, pneumatycznego zaworu elektromagnetycznego, płyty przepustnicy i kabla Y. Jego modułowa konstrukcja ułatwia instalację bezpośrednio na interfejsie NAMUR siłownika. Dostępne są różne wersje zestawu, które różnią się na przykład zachowaniem w przypadku awarii zasilania lub sprężonego powietrza.