Zdecentralizowane mastery IO-Link służą jako bramki między inteligentnymi czujnikami IO-Link i magistrala obiektową. To doskonały wybór, nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych: Materiały i metody produkcji identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonej i przetestowanej serii EVC. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Stosowane do zasilania wyższymi mocami nowych masterów IO-Link z serii Performance Line w wymagających zastosowaniach. Złącze zasilania M12 z kodowaniem L staje się coraz bardziej popularne na rynku i stanowi doskonałe rozwiązanie do zasilania tych modułów. Umożliwia to przesyłanie dużych prądów przy niskim spadku napięcia. ifm oferuje kable połączeniowe i łączniki, które są do tego idealnie przystosowane.
Za zasilanie mastera IO-Link odpowiada znormalizowany konektor M12 (kodowanie L). Za pomocą tej technologii łączeniowej 5 x 2,5 mm2 można zasilać czujniki i aktuatory prądem o natężeniu do 16 A. Zasilanie można przekazywać przez master (łańcuchowo).
Opcjonalnie można ustawić tryb wyjścia cyfrowego na pinie 2 portu B. Dzięki temu duże zawory elektromagnetyczne i aktuatory mogą być przełączane prądem o natężeniu do 2 Ał
Istnieje możliwość ograniczenia prądu dla każdego portu. Odpowiednie ustawienia można wprowadzić w sterowniku PLC. Poza tym można mierzyć wartości napięcia i natężenia prądu dla każdego portu. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić energię pobieraną przez instalację i przesyłać tę wartość do analizy w systemach ERP.
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia IO-Link master w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Dodatkowo mamy sygnalizację wszystkich podłączonych czujników wraz z odpowiednimi parametrami. Oznacza to, że ustawianie parametrów wszystkich czujników w systemie jest możliwe z jednego, centralnego punktu.