Kompaktowy fotoelektryczny czujnik odległości OMH pokazuje swoje mocne strony tam, gdzie inne czujniki osiągają swoje granice.
W przypadku zastosowania na szybkich przenośnikach taśmowych zapewnia pomiar częstotliwości do 1200 Hz w trybie prędkości i wykrywanie drobnych obiektów z rozdzielczością do 0,01 milimetra. Dzięki trybowi Power Mode, OMH zachowuje tę dokładność mikrometrową nawet wtedy, gdy charakter obiektów sprawia, że są one trudne do wykrycia przez zwykłe czujniki odległości.
Ze względu na wysoką dokładność, dzięki OMH można również niezawodnie zapewnić precyzyjne rozmieszczanie i pozycjonowanie elementów, np. wymaganych przy produkcji ogniw akumulatorowych.