You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Wydłużacz impulsów dla impulsów przełączających 24 V

  • Wydłużanie i/lub opóźnianie impulsów łączeniowych 24 V
  • Odpowiednie do stosowania w terenie
  • Wersja 2-kanałowa
  • Niezawodna technika łączeniowa M12
  • Możliwość ustawiania parametrów przez IO-Link

Nigdy nie przegapisz impulsu

Szczególnie w procesach z krótkimi impulsami przełączania wyzwaniem dla systemu sterowania jest niezawodne wykrycie każdego pojedynczego impulsu przełączającego czujnika. W tym miejscu z pomocą przychodzi wydłużacz impulsów: Każdy impuls wejściowy, niezależnie od tego, jak krótki, jest wyprowadzany jako sygnał przełączający o określonym czasie trwania. Ponadto można ustawić czas opóźnienia dla wyjścia sygnałów przełączających.

Dwie opcje ustawiania parametrów

Wyświetlacz LED i dwa przyciski umożliwiają łatwe ustawianie parametrów bezpośrednio na urządzeniu. Alternatywnie parametry wydłużacza impulsów można też ustawiać za pomocą IO-Link.

Łatwe łączenie

Bezpośrednie łączenie z innymi urządzeniami w terenie odbywa się za pomocą wytrzymałej i zgodnej z normami przemysłowymi techniki łączeniowej M12. Wydłużacz impulsów można na przykład podłączyć bezpośrednio do czujnika za pomocą złącza M12.

Zastosowanie w terenie

Popularne przekaźniki czasowe są przeznaczone do użytku w szafie sterowniczej. Natomiast dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP Wydłużacz impulsów może być stosowany bezpośrednio w terenie. Oszczędza to cenne miejsce w szafie sterowniczej.

Impulsy wyjściowe można zdefiniować za pomocą trzech parametrów

Opóźnienie przełączania:

Impuls wyjściowy przełącza się później niż impuls wejściowy.

Opóźnienie wyłączania:

Impuls wyjściowy wyłącza się później niż impuls wejściowy.

Czas podtrzymywania:

Określa czas trwania impulsu wyjściowego.