You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Wysokiej jakości całkowicie metalowe czujniki indukcyjne o kompaktowych wymiarach

Wiarygodne wykrywanie położenia krańcowego poprzez zwiększony zasięg wykrywania nawet w najtrudniejszych warunkach i temperaturze do 100C

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Kompaktowe wymiary do zastosowań w najciaśniejszych miejscach
  • Szeroki zakres temperatur do 100C
  • Łatwe podłączanie przez złącze M12
  • Możliwość wykorzystania całej powierzchni gwintu
  • IP 65 do IP 69K dla lepszej niezawodności

Całkowicie metalowe czujniki
Gdy czujniki muszą radzić sobie z trudnymi warunkami operacyjnymi, całkowicie metalowa konstrukcja jest właściwym wyborem. Nawet temperatury do 100C nie wpływają na wiarygodne wykrywanie położenia krańcowego. Wysokiej klasy obudowa ze stali nierdzewnej w połączeniu ze złączem ecolink pozwala na stałe stosowanie nawet w kontakcie ze środkami czyszczącymi i wilgocią. Zwiększony zasięg wykrywania gwarantuje niezawodne wykrywanie i zapewnia dostateczną rezerwę operacyjną. Kompaktowe wymiary i możliwość montażu czujników tego samego typu bezpośrednio obok siebie pozwalają na stałe i wiarygodne wykrywanie położenia krańcowego nawet w najciaśniejszych miejscach.