• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Urządzenie IO-Link do zbierania i przekształcania sygnałów cyfrowych

Urządzenie IO-Link do zbierania i przekształcania sygnałów cyfrowych

Decentralizowany moduł wejść IO-Link do zastosowań polowych – po raz pierwszy również do obszarów higienicznych

  • Efektywne podłączenie czujników binarnych do IO-Link
  • Dodaje do 20 wejść cyfrowych do urządzenia IO-Link master
  • Do stosowania w aplikacjach przemysłowych oraz w nowym wariancie dla obszarów higienicznych
  • Wysoki stopień ochrony IP 68 / 69K
  • Wstępne przetwarzanie sygnałów wejściowych za pomocą cyfrowych filtrów wejściowych

Zdecentralizowana kolekcja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem IO-Link
Nowe moduły wejść IO-Link do zastosowań polowych pozwalają na łatwe i ekonomiczne dodawanie do 20 wejść cyfrowych do urządzeń IO-Link master. Aktywacja cyfrowych filtrów wejściowych, takich jak debouncing , rozciąganie lub odwracanie, umożliwia łatwą optymalizację sygnałów wejściowych.

Zastosowania
Moduł jest dostępny w dwóch wersjach: Pomarańczowy moduł polowy z serii do chłodziw jest odporny na oleje i chłodziwa i nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych. Szary moduł idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych i spożywczych ze względu na materiał zastosowany do produkcji obudowy . Ma wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K.

Moduły polowe z IO-Link
Do tych modułów można podłączyć do 20 konwencjonalnych czujników. IO-Link przesyła sygnały do dowolnego urządzenia IO-Link master / PLC za pomocą jednego nieekranowanego kabla M12. Szczególną cechą modułów jest wstępne przetwarzanie sygnałów wejściowych przez różne filtry przed przesłaniem ich do IO-Link. Dostępne są następujące filtry: przeciwdrganiowy (tłumi sygnały szumu), rozciągający (dłuższe sygnały), odwracający. Pozwala to na niezawodne wykrywanie sygnałów o minimalnej długości 1,5 ms. Zdecentralizowane pozycjonowanie modułu zmniejsza koszty okablowania i sprawia, że okablowanie kompleksopwe jest zbędne. W przeciwieństwie do systemów sieciowych IO-Link nie wymaga żadnej konfiguracji ani adresowania. Co upraszcza instalację. Piny 2 i 4 każdego gniazda M12 są skonfigurowane jako wejścia binarne. Oznacza to, że można bez problemu podłączyć podwójne czujniki, styki zwierne lub styki rozwierne. Wejścia mają pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.