You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Detekcja wszystkich rodzajów metalu z identycznym zasięgiem

Czujniki indukcyjne Kplus ze stali kwasoodpornej o kompaktowych wymiarach w obudowie M8

  • Jednolity zakres wykrywania dla niezawodnego wykrywania wszystkich metali
  • Kompaktowy rozmiar do zastosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Technologia odporna na wpływ pola elektromagnetycznego zapobiega przypadkowym przełączeniom
  • Obudowa ze stali kwasoodpornej
  • IP 65 / IP 69K dla większej niezawodności

Stały współczynnik korekcji
Indukcyjne czujniki Kplus mają taki sam zasięg wykrywania dla wszystkich rodzajów metalu. Dzięki temu doskonale nadają się do wykrywania aluminium, np. gdzie konwencjonalne czujniki wykazują znacznie zmniejszony zasięg wykrywania. Co więcej, wysokie częstotliwości przełączania pozwalają na monitorowanie szybko poruszających się obiektów.

Wszechstronne zastosowanie.
Odporna obudowa ze stali kwasoodpornej doskonale nadaje się również do zastosowań w ciągłym kontakcie z olejami i chłodziwami. Duży zakres temperatur, a także wysoki stopień ochrony pozwalają na uniwersalne wykorzystanie nowych czujników. Czujniki M8 Kplus są teraz dostępne we wszystkich popularnych wersjach z przewodami.