1. Strona startowa
  2. Doświadcz ifmnovation na żywo!

Doświadcz ifmnovation na żywo!

Odkryj bogatą różnorodność produktów ifm.

Odwiedź nas podczas najważniejszych światowych targów przemysłowych. Od 23 do 27 kwietnia będziemy prezentować innowacje i top produkty, rozwiązania systemowe i aplikacyjne na naszym stoisku D36 w hali 9. Porozmawiaj z nami na temat cyfrowej transmisji danych poprzez IO-Link i dowiedz się, w jaki sposób pomoże to w zwiększeniu efektywności twojej produkcji.

Serdecznie zapraszamy, przyjdź i omów swoje indywidualne potrzeby z doradcami i ekspertami firmy ifm. Wspólnie opracujmy przyszłościowe rozwiązania dla twoich procesów produkcyjnych.

Zdobądź swój bilet na targi w Hannoverze

Doświadcz ifmnovation 2018 z nami

ifm na żywo w hali 9 – stoisko D36. Doświadcz innowacyjnych osiągów, optymalnej przyjazności dla użytkownika i operatora oraz dla różnych obszarów zastosowań, doświadczaj innowacji firmy ifm na żywo. Kliknij tutaj, aby automatycznie otrzymać kod biletu - bezpłatnie. Następnie możesz po prostu wydrukować swój bilet na Hannover Messe.

Wirtualna rzeczywistość - Rozszerzona rzeczywistość na stoisku

Odkryj cyfrową fabrykę

Cyfrowy start z IO-Link

Dzisiaj użytkownik otrzymuje całkowicie nowe możliwości pracując z czujnikami IO-Link firmy ifm. Dodatkowe dane z czujników mogą posłużyć do osiągnięcia optymalizacji procesu i oszczędności kosztów. Umożliwia to przejrzystość całego procesu, od maszyny do systemu ERP. Ponadto IO-Link ma znacznie więcej do zaoferowania.

Wykorzystaj pełne cyfrowe dane czujnika!

Ścieżka Y od ifm