1. Strona startowa
  2. Odwiedź nas na targach Hannover Messe 2019

Odwiedź nas na targach Hannover Messe 2019

Doświadcz ifm na żywo! W dniach 1–5 kwietnia zaprezentujemy nasze inteligentne systemy i rozwiązania informatyczne, innowacje ekonomiczne oraz najlepsze nowatorskie produkty (hala 9, stoisko D36). Porozmawiaj z nami o przyszłości cyfrowego przesyłu danych przez IO-Link i poznaj swoje opcje. Utrzymaj konkurencyjność dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu – uczyńmy automatyzację prostą i inteligentną.

Zdobądź bilet już teraz

ifm electronic zaprasza Cię.

Poznaj trendy z wyprzedzeniem i nie pozwól, by coś Cię ominęło! Odwiedź nas na najważniejszych targach przemysłowych świata w 2019 r. Kliknij przycisk „Twój bilet” i wydrukuj bilet. Dodaliśmy już kod biletu dla Ciebie. Do zobaczenia w Hanowerze!

Rozwiązania systemowe zapewniające wydajność procesową maszyn

Przejrzystość, wydajność i łączność to słowa kluczowe w optymalizacji, redukcji kosztów i monitorowaniu procesów produkcyjnych. Warunkiem koniecznym jest komunikacja między czujnikiem a zakładem produkcyjnym, halą fabryczną i innymi placówkami. Tworzenie sieci na całym świecie i rezultaty komunikacji.

Cyfrowa przewaga dzięki IO-Link

Czujniki IO-Link firmy ifm oferują użytkownikowi całkowicie nowe opcje. Dodatkowe dane generowane przez czujnik mogą być użyte do uzyskania najwyższej wydajności oraz oszczędności. Zapewnia to przejrzystość procesu od maszyny do ERP, co optymalizuje istniejącą automatyzację. IO-Link oferuje jednak znacznie więcej.