ifm prover gmbh produkuje czujniki procesowe, wykorzystywane na przykład do mierzenia natężenia przepływu, prędkości przepływu lub przewodności mediów. W testach praktycznych w instalacji CIP czujniki są kontrolowane pod kątem prawidłowego działania, dokładności i jakości produkcji.
Instalacja CIP może być użytkowana z różnymi mediami, ciśnieniami i temperaturami w celu testowania czujników w warunkach jak najbardziej zbliżonych do zastosowania klienta. Do sterowania systemem wykorzystywany jest standardowy sterownik przemysłowy, przez co monitorowanie za pomocą czujników może być stosowane jedynie w ograniczonym zakresie.
Za pomocą platformy moneo zamierzano wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do monitorowania instalacji, zapewniające również możliwość dostępu do danych historycznych i ich szczegółowej analizy. W pierwszej fazie rozbudowy wdrożono monitorowanie przewodności i temperatury. Konieczne było jednak uwzględnienie monitorowania także innych parametrów pomiarowych, takich jak poziom, przepływ i ciśnienie.
Ze względu na istniejącą infrastrukturę IT o wysokiej wydajności, na centralnym serwerze firmy ifm prover gmbh zainstalowano moneo i aktywowano licencję aplikacji moneo RTM. Dane z czujników są przesyłane do moneo przez master IO-Link, połączony przez VLAN.
Kompleksowe i ciągłe zbieranie danych pozwala na nieprzerwane, precyzyjne analizowanie procesu CIP. Pozyskane informacje mogą być używane do doraźnej optymalizacji procesów i tym samym do długofalowego zwiększenia oraz utrzymania jakości dzięki wydajnemu wykorzystaniu zasobów. Z uwagi na przechowywanie danych historycznych możliwe jest długoterminowe śledzenie skuteczności optymalizacji procesu i jego podtrzymywanie. Ponadto zastosowane rozwiązanie w dziedzinie oprogramowania zapewnia użytkownikowi pełną swobodę w indywidualnym konfigurowaniu wyświetlaczy i logiki przetwarzania zgodnie z wymaganiami. Łatwy w obsłudze interfejs pozwala robić to bardzo intuicyjnie.
Rozwiązanie moneo RTM umożliwiło spełnienie wszystkich celów:
Kokpit pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu istotnych wartości procesowych w odniesieniu do instalacji CIP. Może on tworzyć dostosowany kokpit, używając metody „przeciągnij i upuść”, oraz zintegrować grafikę instalacji, aby lepiej wizualizować punkty pomiarowe. Zapewnia to czytelne odwzorowanie stanu systemu na podstawie wszystkich czujników.
Analiza wykorzystuje dane historyczne i porównuje wartości procesowe z różnych punktów w czasie. Możliwe jest na przykład zmierzenie czasu, przez jaki przewodność na wlocie i wylocie osiągały ten sam poziom. Pomaga to operatorowi maszyny w optymalizacji procesu. Umożliwia na przykład zoptymalizowanie kosztownych procesów płukania kwasami i zasadami.
Temperatura jest decydującym czynnikiem w procesach czyszczenia, ale także istotnym czynnikiem kosztowym. Każdy stopień, który można zaoszczędzić, przynosi znaczne oszczędności w ciągu roku. W analizie można wygodnie ocenić krzywe temperatury czujników.
Operator maszyny może z łatwością monitorować system za pomocą wartości progowych. Dla każdej wartości procesowej można zdefiniować niezależne progi. W konkretnym przykładzie monitorowana jest wartość procesowa bieżącej różnicy między przewodnością na wlocie i wylocie. Jeśli różnica stanie się zbyt duża, operator maszyny otrzyma ostrzeżenie lub komunikat alarmowy.
Ta funkcja umożliwia powiązanie wartości procesowych i wykorzystanie ich do obliczeń. W konkretnym przykładzie obliczona wartość pozwala na szybkie wykrycie różnicy przewodności na dopływie i odpływie.