- Przepływomierze SA
- Konfiguracja i materiały pomocnicze
- Wskazówki montażowe
Wskazówki montażowe
Aby maksymalnie wykorzystywać możliwości czujników z rodziny SA, prosimy o stosowanie następujących wskazówek.
Głębokość wstawienia
Jak można zobaczyć w rozdziale Technologia, czujnik SA monitoruje różnicę temperatury pomiędzy dwoma termoelementami - jednym umieszczonym w końcówce, który reaguje na odprowadzanie ciepła przez przepływające medium i drugim, znajdującym się ~15mm powyżej, który podaje temperaturę odniesienia medium.
Aby dokładnie uwzględnić każdą zmianę temperatury medium, końcówka czujnika musi być zanurzona w przepływającym medium. Seria SA4 oferuje czujniki o długościach sody 100 lub 200 mm, wykorzystywane z adapterami zaciskowymi w celu zapewnienia właściwej głębokości zanurzenia w rurach o większych rozmiarach.
Minimalna głębokość wstawienia w oparciu o średnicę rury
Uwaga: Dla bardzo lepkich lub szybko przepływających mediów, które wywierają duży nacisk zginający sondę, nie należy przekraczać powyższych głębokości zanurzenia.
Montaż w rurach
Aby zapewnić, że końcówka sondy pomiarowej jest otoczona medium należy zawsze montować czujnik na pionowych odcinkach rury, z kierunkiem przepływu w górę. Ta metoda gwarantuje, że rura jest pełna. Jeżeli możemy montować tylko na poziomym odcinku, gdyby była możliwość, że rura nie będzie wypełniona, to montujemy czujnik pod kątem.
Zalecane pozycje montażowe
Jeżeli zagwarantowane jest napełnienie rury, czujnik można montować od góry.
Ze względu na zasadę działania, osad na końcówce czujnika wpływa na przewodnictwo cieplne. Jeżeli medium nie zawiera osadów, jest możliwy montaż poziomy od dołu.
Aby mieć pewność, należy przetestować czujnik zamontowany w tych pozycjach.
Montaż warunkowy
Dwie pozycje montażowe, nie zalecane w żadnym przypadku to:
- Końcówka sondy pomiarowej styka się ze ścianką rury. To będzie miało znaczny wpływ na proces przewodnictwa cieplnego.
- W rurze z przepływem w dół, która jest otwarta do atmosfery a nie jest częścią zamkniętego systemu. Profil prędkości w takiej sytuacji nie jest powtarzalny.
Nie zalecany
Prosty odcinek rury
Czujnik SA jest najbardziej niezawodny i powtarzalny kiedy jest zainstalowany w przepływie laminarnym. Zawory, kolanka, zwężki itp. - wszystkie wywołują turbulencje.
Aby uniknąć wpływu turbulencji, trzeba zapewnić prosty odcinek rury równy ok 5-10 x średnica rury przed czujnikiem i 3-5 średnic za czujnikiem.
D = średnica rury; S = źródło turbulencji
Ustawianie
Czujniki SA mają albo wgłębienie na nakrętce montażowej (dla wersji z gwintem), albo duże i małe spłaszczenie klucza (dla wersji wymagających adapterów zaciskowych). Dołek i duże spłaszczenie wskazują gdzie znajduje się element RTD odniesienia. Aby uzyskać najlepszą odpowiedź na zmiany temperatury medium, należy montować czujnik tak, żeby przepływ najpierw trafiał na tą stronę odniesienia.
Jeżeli konieczny jest odczyt na czujniku, to można obudowę przekręcać w zakresie 345°.
1 = spłaszczenia dla klucza, 2 = dołek