• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przepływomierze SA
  2. Konfiguracja i materiały pomocnicze
  3. FAQ

P. Jaka jest różnica pomiędzy trybem absolutnym i relatywnym?

O. W trybie absolutnym SA wskazuje bieżące natężenie przepływu, albo jako prędkość przepływu (ft/sec lub m/s) albo w jako przepływ objętościowy (gal/min lub l/min). Aby dokładnie wyświetlić przepływ objętościowy, należy wprowadzić wewnętrzną średnicę rury w menu programowania. W trybie relatywnym wyświetlacz wskazuje przepływ % w odniesieniu do wartości górnej i dolnej wprowadzonej w procesie uczenia w danym zastosowaniu. Tryb względny jest zalecany, szczególnie w rurach o średnicy <2", ponieważ jest najdokładniejszy. Aby jeszcze dokładniej mierzyć przepływ w rurach o średnicy poniżej 2" należy rozważyć rodziny SM, SV, SB lub SU.

P. Jakie natężenie przepływu może być mierzone w trybie absolutnym?

O. Należy odnieść się do poniższej tabeli. (dane w tabeli w jednostkach z rynku amerykańskiego) W rurach o średnicy poniżej 2" aby osiągnąć najlepszą dokładność należy rozważyć rodziny SM, SV, SB lub SU. W trybie relatywnym mierzone natężenie przepływu są prawie podwojone.

Rozmiar rury
(in)
Natężenie przepływu cieczy
(gal/min)
Natężenie przepływu gazu
(stopy sześć/min)
2 96,5 430
3 216 965
4 386 1720
6 865 3860
8 1540 6850
10 2400 10700
12 3460 15500
14 4720 21000
16 6150 27400

P. Jakie charakterystyki mediów są dostępne dla SA?

O. SA posiada krzywe dla oleju, wodnego roztw. glikolu (wszystko dla MODE ust. na LIQU) i powietrza (dla MODE ust. na GAS). Oczekiwane czasy odpowiedzi dla każdego medium to:
Water = 0.5 sec
Glycol = 0.8 sec
Oil = 1.8 sec
Air = 7 sec

P. Dlaczego dokładność jest podawana tylko dla wody w trybie relatywnym?

O. Czujnik SA mierzy szybkość przepływu w pojedynczym punkcie. Jest wiele czynników mogących mieć wpływ na dokładność czujnika kalorymetrycznego, włącznie z turbulencjami, głębokość wstawienia, zmiany medium, itd.. Dlatego podajemy dokładność tylko w trybie relatywnym, w którym wykonano uczenie warunków montażu i natężenia przepływu. Szacujemy dokładność w trybie absolutnym na ok. 10-15%.

P. Jak zmiana stężenia glikolu wpływa na SA?

O. Ustawienie medium dla glikolu w czujniku SA jest dla roztworu wodnego zawierającego 35% glikolu. Zwiększając stężenie glikolu zmniejszamy sygnał przetwarzania czujnika. I odwrotnie, zmniejszając stężenie glikolu zwiększamy sygnał pomiarowy. Dla roztworu 50% glikolu oceniamy zmniejszenie wartości mierzonej o ok. 25%. Dla stężenia 15% oceniamy wzrost wartości mierzonej o ok 25%.

P. Czy na pomiar SA ma wpływ zmiana temperatury medium?

O. Czujnik kompensuje wolne zmiany temperatury, przy założeniu, że element odniesienia jest w pełni zanurzony w medium, ale przez minutę lub dwie będzie reagował na szybkie zmiany temperatury. Kiedy temperatura medium spada, wskazanie wyświetlacza SA będzie się odchylało w kierunku „UL”. Kiedy temperatura wzrasta, wskazanie będzie się odchylało w kierunku „OL”. Zakładając, że element odniesienia jest w pełni zanurzony w medium, wskazanie wyświetlacza powróci do poprawnej wartości po kilku sekundach.

P. Dlaczego mamy trzy pliki IODD dla czujnika SA. Czy mogę wykorzystywać LR Device do programowania?

O. Ponieważ są różnice w zakresach sygnału pomiędzy cieczami i gazami w trybie absolutnym i wszystkimi mediami w trybie relatywnym, każdy tryb wymaga odpowiedniego pliku IODD. Po wyborze trybu pracy przyciskiem na czujniku można wykorzystywać LR Device do parametryzacji.

P. Czy wyjście częstotliwościowe to jest to samo co wyjście impulsowe totalizera?

O. Nie. Dla zastosowań zliczających jest wymagane wyjście impulsowe. Wysyłany jest impuls 24V za każdym razem po przekroczeniu ustawionej objętości przepływu (np. 0,1 l, 1 ml itp.) która przepłynęła przez czujnik, niezależnie od prędkości przepływu. Wyjście częstotliwościowe podaje sygnał cyfrowy, który wprost odpowiada wartości natężenia przepływu. Ten sygnał cyfrowy może być następnie przetwarzany przez liczniki, PLC itp. Wyjścia częstotliwościowe są często używane przy mechanicznych przepływomierzach turbinkowych. Ruch obrotowy turbiny, która obraca się proporcjonalnie do natężenia przepływu, jest wykrywany i zamieniany na sygnał częstotliwościowy.

Dla mierników z funkcją sumującą (totalizera), prosimy sprawdzić rodziny SM i SU.