You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Komponenty sieciowe
  4. Zestawy startowe IO-Link
  5. ZZ2720

Zestaw startowy IO-Link LW2720

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

Zestaw startowy IO-Link LW2720

ZZ2720

LW2720 STARTER KIT

  • Zacznij wykorzystywać IO-Link i skorzystaj z atrakcyjnej ceny
Artykuł może zostać zamówiony tylko raz przez jednego klienta
produkt dostarczamy z oprogramowaniem do parametryzacji moneo configure SA
{{ifmVariantName}}



Szczegóły techniczne
Dane mechaniczne
Waga [g] 1033
Akcesoria
Dostarczane elementy
czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy), LW2720
Konwerter USB IO-Link Master, AL1060
przewód USB 1 m, M12 kodowanie B, E12689
Przewód łączeniowy 0,3 m, M12 kodowanie A, EVF049
Oprogramowanie do parametryzacji, moneo configure SA, QMP010
Uwagi
Uwagi
W celu uzyskania dalszych informacji, prosze odnieść się do kart katalogowych i instrukcji montażu dla urządzeń wymienionych powyżej.
Uwagi Artykuł może zostać zamówiony tylko raz przez jednego klienta
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — ZZ2720-00 — 12.10.2022 —