1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki ultradźwiękowe
  5. Complete product line
  6. UGT511

Ultrasonic sensor

UGA01600E2KG/IO-LINK/US

UGT511

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Bardzo duży zasięg wykrywania
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania przyciskiem lub IO-Link
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia i echo
  • Z programowalnym wyjściem przełączającym i skalowalnym wyjściem analogowym
  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
  • ce
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] 55
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,3
Częstotliwość nośna [kHz] 230
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 3
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 3000
Wykonanie elektryczne PNP
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 150...1600
Strefa martwa [mm] 150
Kąt apertury [°] 7; (±2)
Histereza zakresu detekcji [mm] < 1
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] ± 4
Dokładność / odchylenie
Uwaga The indicated values are reached after a warm-up time of 20 minutes.
Kompensacja temperatury tak
Histereza [%] 1
Dryft punktu przełączania [%] -2...2
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] 1
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Min.czas cyklu procesu [ms] 3,2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / sztuczne tworzywo
8 kV AD / metal
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 3 V
EN 55011 klasa A
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea tak
MTTF [lata] 141
Dane mechaniczne
Waga [g] 100
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Opis gwintu M18 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; Epoksydowo-ceramiczna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 LED, kolor żółty
echo 1 LED, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2, stal kwasoodporna
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
diagramy i wykresy

1: odległość
2: Strefa działania
3: switch-on/switch-off graph
4: Obiekt 200 x 200 mm
5: 50 % of the target in the detection zone
6: Punkt przełączania
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — UGT511-01 — 27.07.2016 —