You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ultradźwiękowe
  4. Wszystkie czujniki ultradźwiękowe
  5. UGT211

Czujnik ultradźwiękowy

UGT211

UGC01200FOKG/US

Czujnik ultradźwiękowy

UGT211

UGC01200FOKG/US

  • Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
  • Łatwa regulacja pracy urządzenia przez przewód do programowania
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia i echo
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Strefa działania [mm] 80...1200; (Obiekt: 200 x 200 mm)
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] < 35
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,3
Częstotliwość nośna [kHz] 200
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wejścia
Wejście synchronizacji nie
Wejście multipleks nie
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Wykonanie elektryczne NPN
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 3
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 80...1200; (Obiekt: 200 x 200 mm)
Strefa martwa [mm] 80
Kąt apertury [°] 14; (±2)
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°] [°] ± 4
Dokładność / odchylenie
Kompensacja temperatury tak
Histereza [%] < 1
Dryft punktu przełączania [%] -5...5
Powtarzalność 1 %
Rozdzielczość [mm] 3
Uwaga Wskazane wartości są osiągane po czasie rozgrzewania min. 20 minut
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Temperatura składowania [°C] -30...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3 V
EN 55011 klasa A
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
MTTF [lata] 210
Dopuszczenie UL
Ta -20...70 °C
Zasilanie Class 2
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 56
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Opis gwintu M18 x 1
Materiał PBT; PA; Epoksydowo-ceramiczna
Moment dokręcający [Nm] 1
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
echo 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2, sztuczne tworzywo
gumowe podkładki: 2
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
1: odległość
2: Strefa działania
3: wykres włączania / wyłączania
4: Obiekt 200 x 200 mm
5: 50% celu w strefie wykrywania
6: Punkt przełączania