1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Analogowe czujniki temperatury na podczerwień z wyświetlaczem
  6. TW2001

Czujnik temperatury na podczerwień

TW-150KLBM30-KFDKG/US

TW2001

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • eac
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja proces hartowania; topienie szkła; grafit; ceramika; metale; kucie; spiekanie; obróbka cieplna; walcowanie
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (50 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 1
Wejścia
Wejście testowe Typ_3_IEC_61131_2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Wykonanie elektryczne PNP
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zakres długości fali [µm] 1...1,7
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
250...1600 °C 482...2912 °F
Punkt przełączania SP
251...1600 °C 484...2912 °F
Punkt resetu rP
250...1599 °C 482...2910 °F
Wyjście analogowe / dolna wartość
250...1400 °C 482...2552 °F
Wyjście analogowe / górna wartość [°F] 842...2912
w krokach co
1 °C 1 °F
Rozdzielczość
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] 1
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] 0,2; (+ 0,03 % nastawionego zakresu pomiarowego)
Rozdzielczość wyświetlacza [K] 1
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] < ± 0,5 %; (mierzonej wartości, min. 4 K (stopień emisji = 1, T = 23 ° C))
Powtarzalność [K] 1
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] 2; (T > 600 °C)
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania przyciski do programowania
Możliwości parametryzacji Zakres analogowy; normalnie otwarty / zamknięty; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Peakhold; emisyjnosć; funkcja symulacji
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
IO-Link Device ID 717 d / 00 02 CC h
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Ilość danych analogowych 16
Ilość danych binarnych 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 3,6
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...65
Temperatura składowania [°C] -20...80
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (bez kondensacji)
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 74
Dane mechaniczne
Waga [g] 426,8
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Poliester
Materiał soczewki
Szkło optyczne powlekane
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 2 x LED, kolor żółty
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji 7-segmentowy wyświetlacz LED, 4-cyfrowy
Wartość mierzona 7-segmentowy wyświetlacz LED, 4-cyfrowy
Elementy wykonawcze
3 Przycisk
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Uwagi
Użyj ekranowanego przewodu, aby chronić czujniki temperatury na podczerwień przed zakłóceniami.
Ekran musi być podłączony do obudowy czujnika za pomocą złącza.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
diagramy i wykresy

1 średnica plamki pomiarowej
2 odległość pomiaru
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — TW2001-01 — 02.06.2017 —