1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Czujnki temperatury w obudowie miniaturowej
  6. TV7603

TV7603

Czujnik temperatury z IO-Link

TV7-025FLEN14-QFRVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
  • Szczególnie korzystna dynamika reakcji i bardzo krótki czas zwłoki przy załączaniu zasilania
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
  • Dwa programowalne wyjścia przełączające
  • Ciągła transmisja wartości procesowych za pośrednictwem IO-Link
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Zakres pomiarowy [°F] -58...302
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT
Długość instalacyjna EL [mm] 25
Aplikacja
System styki pozłacane
Element pomiarowy 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Media ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 400
Uwaga dot. przeciążalności
czujnik
Po zamontowaniu w adapterach obowiązują specyfikacje karty danych adaptera.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] < 50
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 1
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [°F] -58...302
Punkt przełączania SP [°F] -57,6...302
Punkt resetu rP [°F] -58...301,6
W krokach co [°F] 0,1
Rozdzielczość
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] 0,1
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [K] ± 0,3
Dryft temperaturowy na 10K [K] 0,1 **)
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Interfejsy
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia
przy temperaturze medium: < 125 °C
-40...50 °C
przy temperaturze medium: < 150 °C
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 542,6
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer K019
Dane mechaniczne
Waga [g] 75
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT
Średnica sondy [mm] 6
Długość instalacyjna EL [mm] 25
Uwagi
Uwagi
Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — TV7603-00 — 12.08.2016 —