Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -50...150 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 25 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | ||
Media | ciecze i gazy | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 | ||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zakres pomiarowy [°C] | -50...150 |
---|---|
Punkt przełączania SP [°C] | -49,8...150 |
Punkt resetu rP [°C] | -50...149,8 |
W krokach co [°C] | 0,1 |
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] | 0,1 |
---|
Dokładność punktu przełączania [K] | ± 0,3 |
---|---|
Dryft temperaturowy na 10K [K] | 0,1 **) |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -40...100 | |||
Ochrona | IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 542,6 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 71,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 35 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 25 |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|