Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 150; (temperatury medium < 200 °C: 200) |
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Klasa ochrony | III |
---|
Długość sondy L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 12 / 34; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Ochrona | IP 67 |
---|
MTTF [lata] | 11415,5 |
---|
Waga [g] | 96,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 6 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 150; (temperatury medium < 200 °C: 200) |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PTFE; wytrzymałość temperaturowa do 250°C |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |