You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. TR2430

Jednostka przetwarzająca z wyświetlaczem do sond temperatury PT100 / PT1000

TR2430

TR-...KDBR12-MFPKG/US/....../V

Jednostka przetwarzająca z wyświetlaczem do sond temperatury PT100 / PT1000

TR2430

TR-...KDBR12-MFPKG/US/....../V

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: TR2439 Porównanie produktów: TR2430 / TR2439 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-40...150 °C -40...302 °F
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do sond temperatury TS / TT
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC
Pobór prądu [mA] < 66
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 1,5
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) x 50
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-40...150 °C -40...302 °F
Punkt przełączania SP
-39,5...150 °C -39...302 °F
Punkt resetu rP
-40...149,5 °C -40...301 °F
Wyjście analogowe / dolna wartość
-40...140 °C -40...284 °F
Wyjście analogowe / górna wartość
-30...150 °C -22...302 °F
W krokach co
0,5 °C 1 °F
Rozdzielczość
Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] 0,5
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] 0,125
Rozdzielczość wyświetlacza [K] 0,5
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [K] ± 0,2 / ± 0,36
Dokładność wyjścia analogowego [K] ± (0,2 / 0,36 + 0,4%)
Dokładność wyświetlacza [K] ± (0,2 / 0,36 + ½ Digit)
Dryft temperaturowy na 10K [K] 0,1
Czasy reakcji
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] 200
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania przycisk do programowania
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; resetowanie pamięci min / maks; Jednostka wyświetlana; kalibracja punktu zerowego; wyjście analogowe wybieralne i skalowalne
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor czerwony
Wyświetlanie funkcji 7-segmentowy wyświetlacz LED
Wartość mierzona 7-segmentowy wyświetlacz LED
Uwagi
Uwagi
n.c. = nieużywany
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane