1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Kompaktowe jednostki przetwarzające
  6. TP3232

TP3232

Jednostka przetwarzająca do sond PT100/PT1000

TP- CEC -A-ZVG/US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do oceny sygnału z czujników temperatury i termometrów oporowych
  • Dokładne wyjście analogowe i wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Łatwiejszy montaż i mniej źródeł błędów w porównaniu z przetwornikami głowicowymi
  • Automatyczne rozpoznawanie typu podłączonego czujnika
  • Całkowite zalanie masą kablową i wytrzymałe przyłącza zapewniające dużą odporność na drgania
  • ce
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-50...300 °C -58...572 °F
Aplikacja
System styki pozłacane
Aplikacja do elementów pomiarowych Pt100 i Pt1000
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...32 DC
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 1
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 300
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-50...300 °C -58...572 °F
Ustawienia fabryczne -50...300 °C
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] 0,1
Czasy reakcji
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] 100
Interfejsy
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61326-1
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 449
Dane mechaniczne
Waga [g] 40,5
Wymiary [mm] M12 x 1
Opis gwintu M12 x 1
Materiał PA; PET; uszczelnienie: FKM; nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wtyk: TPU
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
MS = ustawiony zakres pomiaru
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — TP3232-00 — 23.08.2010 —