1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. SF2204

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: SF5200 + E40099 – Porównanie produktów: SF2204 / SF5200

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR14ABB/US-100

SF2204

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja wysoka temperatura
Media Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30
Ciecze
Aplikacja wysoka temperatura
Temperatura medium [°C] -25...80
Gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Dane elektryczne
Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200
Zakres pomiaru / nastaw
Ciecze
Zakres ustawień [cm/s] 3...300
Najlepsza czułość [cm/s] 3...60
Gazy
Zakres ustawień [cm/s] 200...2000
Najlepsza czułość [cm/s] 200...800
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] 15
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] 1...10
Ciecze
Czas reakcji [s] 1...10
Gazy
Czas reakcji [s] 1...10
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Przyłącze procesowe G 1/4 gwint zewnętrzny
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Maks. długość przewodu: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — SF2204-00 — 06.03.2003 —