Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Rp 1/2 |
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...85 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 8 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres ustawień [l/min] | 0,2...4 |
---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Histereza [l/min] | 0,1...0,2 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 474,05 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany chemicznie; aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4401 / 316); PBT; mosiądz niklowany chemicznie; PPS; O-ring: FKM poliolefina |
Przyłącze procesowe | Rp 1/2 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy! | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|