Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | woda; roztwory glikolu; powietrze; oleje | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -20...100 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 5 | ||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 50 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 350 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 200 |
---|---|
Tryb pracy | relatywny; absolutnie płynne; absolutnie gazowe; (absolut.: zalecany pomiar odniesienia; Ustawienia fabryczne: relatywny) |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...100 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...76 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 4...100 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Zakres ustawień [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 0,04...3 |
Zakres ustawień [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 0,04...3 |
Zakres ustawień [m/s] | 0...100 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 30...100 |
Zakres ustawień [m/s] | 0...200 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 30...100 |
Dryft temperatury [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 100 |
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
---|
Dokładność | ± (7 % MW + 2 % MEW); (do trybu relatywnego w zakresie maksymalnej czułości w następujących warunkach:; woda: 20...70 °C; długość wlotu: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); pozycja montażowa zgodnie z instrukcją; Dokładność, dla innych mediów i innego sposobu motażu, może być inna.) |
---|---|
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
Dryft temperatury | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Dokładność [K] | ± 0,3 / ± 1; (woda; Przepływ: 0,3...3 m/s / powietrze; Przepływ: > 10 m/s) |
Czas reakcji [s] | 0,5; (T09; woda; glikol: 0,8 s; powietrze: 7 s; olej: 1,8 s; każdy T09) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (woda; Przepływ: 0,3...3 m/s) |
---|
Możliwości parametryzacji | wybór medium; Tłumienie; funkcja uczenia; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 180 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 312,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|