Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M16 x 1,5 |
Wykonanie | do rur DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Media | woda | ||||
Uwaga na temat mediów |
|
||||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 15; (sygnalizacja optyczna) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres przepływu [cm/s] | 3...150 |
---|---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...147 |
Wskazówka dotycząca powtarzalności |
|
|
---|---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 200 | |
Histereza [cm/s] | ca. 10 | |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | max. ± 10 |
Czas reakcji [s] | 1...5 |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PBT-GF20 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) częściowo niklowane |
Przyłącze procesowe | M16 x 1,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|