You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RV6102

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV6102

RV-3600-I24/J

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV6102

RV-3600-I24/J

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: RV6040 + E60141 Porównanie produktów: RV6102 / RV6040 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Rozdzielczość 3600 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 50
Częstotliwość przełączania [kHz] 160
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 3600 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...85
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
15 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.4), osiowy
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)