1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. RV1024

Artykuł alternatywny: RV3500 – Porównanie produktów: RV1024 / RV3500
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RV1024

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-1000-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Określona sekwencja impulsów zapewniająca niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej
  • Do dokładnego określania położenia i pomiaru liniowego
  • Szybki i łatwy montaż
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Promieniowe przyłącze przewodu do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • ce
  • c_nrtl_us
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 1000 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 5 DC
Pobór prądu [mA] < 120
Wyjścia
Wykonanie elektryczne TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 20
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 1000 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
tylko dla nowych przewodów: -40 °C
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
200 g
Odporność na wibracje
30 g
MTTF [lata] 190
Dane mechaniczne
Waga [g] 469,6
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Uwagi
Uwagi Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; radialny, możliwość zastosowania osiowego
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Wyjście A
Wyjście B
index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RV1024-03 — 01.09.2010 —