You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RU6045

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU6045

RU-5000-I24/L2

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU6045

RU-5000-I24/L2

  • Określona sekwencja impulsów zapewniająca niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej
  • Do dokładnego określania położenia i pomiaru liniowego
  • Szybki i łatwy montaż
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Promieniowe przyłącze przewodu do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: RUP500 + E12402 Porównanie produktów: RU6045 / RUP500 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • c_nrtl_us
Cechy produktu
Rozdzielczość 5000 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 50
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 5000 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
tylko dla nowych przewodów: -40 °C
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
200 g
Odporność na wibracje
30 g
MTTF [lata] 190
Dane mechaniczne
Waga [g] 487,2
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 16000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Mocowanie kołnierz synchro
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 300 m; radialny, możliwość zastosowania osiowego
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)