You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Enkodery
  4. Enkodery inkrementalne
  5. RU3110

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU3110

INCREMENTAL ENCODER

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU3110

INCREMENTAL ENCODER

  • Określona sekwencja impulsów zapewniająca niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej
  • Do dokładnego określania położenia i pomiaru liniowego
  • Duża odporność na uderzenia i drgania dzięki wykrywaniu magnetycznemu
  • Swobodne programowanie rozdzielczości od 1 do 10 000
  • Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Cechy produktu
Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
System detekcji magnetyczny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 4,75...30 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,5
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] 12000
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL/TTL
Częstotliwość przełączania [kHz] 1000
Ustawienia fabryczne
Funkcja wyjścia: HTL (50 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Dokładność / odchylenie
Dokładność [°] 0,1
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SIO tryb tak
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (bez kondensacji)
Ochrona IP 67; (na obudowie: IP67; na wale: IP67)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g
Odporność na wibracje
20 g
MTTF [lata] 292
Dane mechaniczne
Waga [g] 596,5
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 63,5
Materiał kołnierz: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444); NBR
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 40
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 60
Mocowanie kołnierz synchro
Połączenie elektryczne
IO-Link Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)