1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. RP1315

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

RP1315

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RP-2500-I05/N10

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 2500 rozdzielczość
Wykonanie wału tuleja jednorodna
Średnica wału [mm] 20
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 5 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 20
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 2500 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia
wyższa temperatura na żądanie
diagram zawarty w instrukcji obsługi
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 87 / L = 45
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 6000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 10
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału tuleja jednorodna
Średnica wału [mm] 20
Dopasowanie wału H7
Materiał wału
stal (1.4104)
Mocowanie: głębokość wału [mm] 10
Max. odchylenie wału od osi [mm] 1,5
Połączenie elektryczne
Przewód: 1 m, PUR; radialny
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Wyjście A
Wyjście B
index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RP1315-01 — 06.03.2003 —