Rozdzielczość | 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta |
Średnica wału [mm] | 9,525 |
Zasada działania | inkremental. |
---|---|
System detekcji | magnetyczny |
Napięcie zasilania [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 12000 |
Wykonanie elektryczne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Częstotliwość przełączania [kHz] | 1000 | |
Ustawienia fabryczne |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość |
---|
Dokładność [°] | 0,1 |
---|
Możliwości parametryzacji | Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO tryb | tak |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 65; IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 65) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 292 |
Waga [g] | 435 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444) | |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,7; (Śruba) | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 2 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta | |
Średnica wału [mm] | 9,525 | |
Materiał wału |
|
|
Mocowanie: głębokość wału [mm] | 27 | |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | 0,5 | |
Mocowanie | Ø 58.5 mm |
IO-Link | Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Diagram impulsów
|
|
---|