1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Enkodery
  5. Enkodery inkrementalne bez wyświetlacza
  6. RO3102

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

RO3102

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
System detekcji magnetyczny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 4,75...30 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,5
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] 12000
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL/TTL
Częstotliwość przełączania [kHz] 1000
Ustawienia fabryczne
Funkcja wyjścia: HTL (50 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Dokładność / odchylenie
Dokładność [°] 0,1
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM 2
IO-Link Revision 1.1
SIO tryb tak
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (bez kondensacji)
Ochrona IP 65; IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 65)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g
Odporność na wibracje
20 g
MTTF [lata] 292
Dane mechaniczne
Waga [g] 415,5
Wymiary [mm] Ø 58,5 / L = 69
Materiał kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444); wtyk: stal nierdzewna (1.4401 / 316)
Moment dokręcający [Nm] < 0,7; (Śruba)
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 2
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 15
Materiał wału
stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału [mm] 27
Max. odchylenie wału od osi [mm] 0,5
Połączenie elektryczne
IO-Link Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RO3102-00 — 11.09.2017 —