1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Enkodery
  5. Enkodery absolutne jednoobrotowe
  6. RN7011

RN7011

Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RMS0013-C24/E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do dokładnego pomiaru położenia, prędkości oraz pomiaru kątowego i liniowego
  • Bezpośrednie wyjście wartości przez interfejs CANopen
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Łatwe podłączanie przewodów i programowanie
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 8192 kroki; 13 Bit
Interfejs komunikacyjny CAN
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania absolut.
Rodzaj obrotów Jednoobrotowy
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Kod binarny
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 8192 kroki; 13 Bit
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Node ID
Adresowanie przełącznik wyboru adresu; 0...126
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny CAN
Ustawienia fabryczne
Szybkość transmisji: 125 k
Node ID: 32
CAN
Protokół CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Ustawienia fabryczne
Szybkość transmisji: 125 k
Node ID: 32
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 65; (na obudowie: IP 65; na wale: IP 64)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (10...1000 Hz)
MTTF [lata] 13
Dane mechaniczne
Waga [g] 526,5
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 83
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 40
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 110
Mocowanie kołnierz synchro
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Preoperational mode LED, kolor zielony miga
Operational mode LED, kolor zielony
Komunikat błędu LED, kolor czerwony miga
Połączenie elektryczne
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RN7011-00 — 13.11.2013 —