You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RN6058

Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN6058

RN-4096-S24/S

Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN6058

RN-4096-S24/S

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Rozdzielczość 4096 rozdzielczość; 4096 kroki; 12 Bit
Interfejs komunikacyjny Interfejs danych SSI
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] 6000
Wyjścia
Kod kod Gray'a; (zwiększenie wartości kodu po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału))
Sygnał kodowany Wejście danych; sygnały kompatybilne z TTL; takt i takt sygnał odwrócony zgodne z RS 485; wyjście danych; synchroniczny szeregowy; dane i dane sygnał odwrócony - sygnały kompatybilny z TTL; sygnały inkrementalne; 2 sinusoidalne sygnały inkrementalne (A i B); przesunięcie fazy o 90 °; 1 Vss 512 okresów sygnału na obrót
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 4096 rozdzielczość; 4096 kroki; 12 Bit
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Interfejs danych SSI
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...85
Temperatura składowania [°C] -30...80
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 52
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 10
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,8 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; radialny
Konektor: 1 x; Maks. długość przewodu: 100 m
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
zegar
dane