Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 9...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 250 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Kod | binarny |
Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|
Dokładność | ± 1 LSB |
---|
Możliwości parametryzacji | Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Adres |
---|---|
Adresowanie | przełącznik wyboru adresu; Oprogramowanie |
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Protokół | CANopen; DSP - 406 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Ochrona | IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 67) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 612 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 100 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 | |
Mocowanie | kołnierz zaciskowy |
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 25 m; 100 m (500 kb/s) |