1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. RC1012

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

RC1012

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RC-0360-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce

Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 360 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 5 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 20
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 360 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...100
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 46
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; osiowy
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Wyjście A
Wyjście B
index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RC1012-01 — 04.12.2007 —