Rozdzielczość | 10 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 150 |
Wykonanie elektryczne | HTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 160 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | < 60 s |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 10 rozdzielczość |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Wymiary [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 10000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 5 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 10 |
Przewód: 10 m, PUR; radialny, możliwość zastosowania osiowego |
Diagram impulsów
|
|
---|