1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. RB6006

Artykuł alternatywny: RB3500 – Porównanie produktów: RB6006 / RB3500
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RB6006

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RB-0060-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Określona sekwencja impulsów zapewniająca niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej
  • Do dokładnego określania położenia i pomiaru liniowego
  • Duża obciążalność wału pełnego
  • Promieniowe przyłącze przewodu do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • ce
  • c_nrtl_us
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 60 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 50
Częstotliwość przełączania [kHz] 160
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 60 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
tylko dla nowych przewodów
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 75; (krótkotrwale: 95 %)
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
MTTF [lata] 190
Dane mechaniczne
Waga [g] 268,6
Wymiary [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 10000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 5
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 10
Uwagi
Uwagi Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; radialny, możliwość zastosowania osiowego
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Wyjście A
Wyjście B
index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RB6006-05 — 12.04.2013 —