Zastosowanie |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis zawartości |
|
||||||
Zgodność |
|
||||||
Zarządzanie danymi |
|
Liczba wyjść wideo | 2; (DisplayPort) |
---|
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Rosyjski |
---|---|
System operacyjny | Debian Linux 10 |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 2; (GBit) |
Liczba interfejsów USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...60 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (40 °C bez kondensacji) |
Ochrona | IP 40 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 8670 |
---|---|
Wymiary [mm] | 35 x 105 x 150 |
Procesor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Układ TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Pamięć robocza | 8 GB |
Pamięć masowa | 256 GB SSD |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi | sprzedawany tylko w kombinacji z pakietem licencji QM9101 |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |