Zastosowanie |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opis zawartości |
|
||||
Zgodność |
|
||||
Komunikacja |
|
||||
Konserwacja i wsparcie |
|
Napięcie zasilania [V] | 12...24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 2200; (24 V) |
Liczba wyjść wideo | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Język | angielski |
---|---|
Zawarte licencje | appliance management system (AMS) |
Uwaga dotycząca licencji | połączenie sprzętowe; licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie |
System operacyjny | Debian Linux 10 |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 2; (GBit) |
Liczba interfejsów RS232 | 2; (Wybierane w BIOSie: RS232 / RS485) |
Liczba interfejsów USB | 4; (USB 3.0) |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (40 °C bez kondensacji) |
Ochrona | IP 67; (część dolna: IP 21) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 5653 |
---|---|
Wymiary [mm] | 85 x 253 x 201 |
Chip set | Intel Q170 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
Układ TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Pamięć robocza | 8 GB DDR3 |
Pamięć masowa | 128 GB SSD |
Uwagi | licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |