1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  5. Typ PN / PE z wyświetlaczem
  6. PY7002

PY7002

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-100-SGR14-KG /US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako diagnostycznego
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Okres eksploatacji ponad 50 mln cykli ciśnieniowych
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
  • Do wyboru urządzenia ciśnieniowe do stosowania w konkretnych krajach
  • ce
  • eac
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Przyłącze procesowe kołnierz Gwint wewnętrzny:G 1/4; Gwint wewnętrzny:M6
Aplikacja
System styki pozłacane
Wykonanie z adapterem kołnierzowym
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie
300 bar 4350 psi 30 MPa
Minimalne ciśnienie niszczące
650 bar 9400 psi 65 MPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (< 40 V)
Czas rozruchu [s] 0,3
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Punkt przełączania SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Punkt resetu rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
W krokach co
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Ustawienia fabryczne
SP1 = 25,0 bar rP1 = 23,0 bar
SP2 = 75,0 bar rP2 = 73,0 bar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,5
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,5; (liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,25
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Czasy reakcji
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link Device ID 309 d / 00 01 35 h
Profil brak Profilu
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 220
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 381,5
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT; PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium stal (1.4104 / 430F); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe kołnierz Gwint wewnętrzny:G 1/4; Gwint wewnętrzny:M6
Zintegrowany tłumik nie
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PY7002-01 — 02.04.2014 —