You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia
  5. PX9983

Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PX9983

PA-025-SBR14-B-DVG/US/ /V

Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PX9983

PA-025-SBR14-B-DVG/US/ /V

  • Niezawodne wykrywanie ciśnienia w układzie w zastosowaniach przemysłowych i mobilnych
  • Precyzyjne wyjście analogowe
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Okres eksploatacji ponad 100 mln cykli ciśnieniowych
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy [bar] 0...25
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów.
Temperatura medium [°C] -25...90; (na zapytanie: -40...90 °C)
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] 350
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 150
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 16...32 DC
Pobór prądu [mA] < 18
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [bar] 0...25
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
radiacja poprzez interferencje zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC / CISPR 25
odporność na zakłócenia zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC / ISO 11452-2
w.cz. promieniowane 100 V/m
odporność na impuls ISO 7637-2 / Poziom rygoru 3
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 550
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 220,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane