Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
---|---|---|---|---|
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -40...90 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,5; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego i zakresu [% na zakres 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 1 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 787 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 58 |
---|---|
Materiał | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI |
Materiały części w kontakcie z medium | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym) |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Uszczelnienie przyłącza procesowego | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|