Cechy produktu |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść analogowych: 1 |
Zakres pomiarowy |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplikacja |
Element pomiarowy |
metalowa celka pomiarowa |
Aplikacja |
dla aplikacji mobilnych; do aplikacji przemysłowych |
Media |
ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] |
-40...125 |
Minimalne ciśnienie niszczące |
2500 bar |
36255 psi |
250 MPa |
|
Wytrzymałość na ciśnienie |
1500 bar |
21755 psi |
150 Mpa |
|
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Odporność na podciśnienie [mbar] |
-1000 |
Rodzaj ciśnienia |
ciśnienie względne |
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
8...36 DC |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Czas rozruchu [s] |
< 0,1 |
Wejścia / wyjścia |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia |
Łączna liczba wyjść |
1 |
Sygnał wyjściowy |
sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych |
1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] |
4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] |
(Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Zakres pomiaru / nastaw |
Zakres pomiarowy |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Dokładność / odchylenie |
Powtarzalność [% zakresu] |
< ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] |
< ± 0,5; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] |
< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] |
< ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] |
< ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] |
< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] |
< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Czasy reakcji |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] |
2 |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...100 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...100 |
Ochrona |
IP 67 |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
Zgodny z ECE R 10, rev. 5 |
(Zgodny z E1) |
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 |
maszyny do prac ziemnych i byudowlanych |
DIN EN ISO 14982 : 2009 |
maszyny rolnicze i gospodarki leśnej |
ISO 11452-2 |
100 V/m |
ISO 7637-2 : 2011 Impuls 1 |
Udar testowy III. Funkcja stanu C |
ISO 7637-2 : 2011 impuls 2b |
poziom narażenia testu IV. Stan funkcji C |
DIN EN 61326-1 |
|
|
Odporność na wstrząsy |
DIN EN 60068-2-27 |
500 g (1 ms) |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [lata] |
715 |
Dopuszczenie UL |
Dopuszczenie UL numer |
J044 |
Numer UL |
E174189 |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe |
Modul A; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
68 |
Materiał |
1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPS |
Materiały części w kontakcie z medium |
1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Min. liczba cykli ciśnienia |
60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym) |
Moment dokręcający [Nm] |
30...50; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2) |
Uszczelnienie przyłącza procesowego |
FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Zintegrowany tłumik |
tak |
Uwagi |
Uwagi |
BFSL = Best Fit Straight Line |
LS = ustawianie wartości brzegowej |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
Podłączenie |
Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (EN175301-803-A) |
diagramy i wykresy |
Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego |

1:
|
Maks. obciążenie |
2:
|
Min. obciążenie |
|