You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Kompaktowe transmitery typu PT / PU
  5. PT5043

Transmiter ciśnienia

PT5043

PT-040-SEG14-A-ZVG/VE

Transmiter ciśnienia

PT5043

PT-040-SEG14-A-ZVG/VE

{{ifmVariantName}}



  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
Szczegóły techniczne
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Aplikacja
Element pomiarowy metalowa celka pomiarowa
Aplikacja dla aplikacji mobilnych; do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -40...125
Minimalne ciśnienie niszczące
800 bar 11600 psi 80 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Uwaga dot. przeciążalności
statyczne
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 8...36 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,1
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,5; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,2
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
Zgodny z ECE R 10, rev. 5 (Zgodny z E1)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 maszyny do prac ziemnych i byudowlanych
DIN EN ISO 14982 : 2009 maszyny rolnicze i gospodarki leśnej
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 Impuls 1 Udar testowy III. Funkcja stanu C
ISO 7637-2 : 2011 impuls 2b poziom narażenia testu IV. Stan funkcji C
DIN EN 61326-1
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 715
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer J032
Numer UL E174189
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 67
Materiał 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPS
Materiały części w kontakcie z medium 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Min. liczba cykli ciśnienia 60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym)
Moment dokręcający [Nm] 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Uszczelnienie przyłącza procesowego FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Zintegrowany tłumik tak
Uwagi
Uwagi
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = ustawianie wartości brzegowej
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (EN175301-803-A)
diagramy i wykresy
Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego
1: Maks. obciążenie
2: Min. obciążenie
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PT5043-00 — 24.09.2021 —