You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Sonda hydrostatyczna
  5. PS3617

Sonda hydrostatyczna

PS3617

SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE

Sonda hydrostatyczna

PS3617

SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE

  • Tani i łatwy pomiar poziomu
  • Wyrównywanie ciśnienia przez przewód z odpowietrzeniem wewnętrznym
  • Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
  • Wysoka dokładność ogólna i długoterminowa stabilność
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o dużej odporności na wnikanie ciał stałych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5 inH2O 0...100 kPa
Aplikacja
Wykonanie z kapilarą do kompensacji ciśnienia
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media Ciecze
Temperatura medium [°C] -10...50
Minimalne ciśnienie niszczące
6 bar 87 psi 600 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
5 bar 72,5 psi 500 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zasada pomiaru hydrostatyczna
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5 inH2O 0...100 kPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < 0,5 (BFSL) /1; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < 0,2 (BFSL)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < 0,2; (na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Temperatura składowania [°C] -30...80
Ochrona IP 68
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 403
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 2342,8
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PA
anzeigen-bedienelemente
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 30 m, PUR, Ø 7,5 mm