Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
---|---|---|---|---|
Media | Ciecze | |||
Temperatura medium [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Wzmacniacz przełączający | Podłączenie do iskrobezpiecznych izolatorów zasilających (Ex ia) |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | hydrostatyczna |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu; BFSL = najlepiej dopasowana linia prosta (Best Fit Straight Line)) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < 0,2; (na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||||||
Temperatura składowania [°C] | -10...60 | ||||||
Ochrona | IP 68 |
Dopuszczenie | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
Oznaczenie ATEX | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [lata] | 969 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 1034,2 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|