1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  5. Typ PN / PE z wyświetlaczem
  6. PN7594

PN7594

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-010-REG14-QFRKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Dwa wyjścia przełączające, w tym jedno z interfejsem komunikacyjnym IO-Link
  • Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
  • Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Zakres pomiarowy
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrznyM5
Aplikacja
System styki pozłacane
Element pomiarowy ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Minimalne ciśnienie niszczące
150 bar 2175 psi 15 MPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne; próżnia
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 35
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,3
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punkt przełączania SP
-0,9...10 bar -13,5...145 psi -0,09...1 MPa
Punkt resetu rP
-0,95...9,95 bar -14...144,5 psi -0,095...0,995 MPa
W krokach co
0,05 bar 0,5 psi 0,005 MPa
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,5
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,25
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 3
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0...50
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
IO-Link Device ID 403 d / 00 01 93 h
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 260
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer J001
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 260,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Moment dokręcający [Nm] 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrznyM5
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 3 x LED, kolor zielony (bar, psi, MPa)
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, czerwony / zielony 4-cyfrowy
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PN7594-00 — 10.02.2015 —

Videos